UCNCP-Haubenmuffen
Die Familie der Haubenmuffen (UCNCP) wurden zum Schutz von Spleißen und zur Ablage von Bündeladern von LWL–Kabeln konzipiert, wenn diese miteinander verbunden bzw. abgezweigt werden.
Für das Gehäuse der UCNCP Muffe stehen mechanische und Schrumpfdichtungskörper zur Verfügung. Alle Bauteile bestehen aus Thermoplastik und sind gegen jegliche Umwelteinflüsse resistent.
Die mechanischen Dichtungskörper verfügen über zwei vorgefertigte Kabeleinführungen in der Trennebene der beiden Körperhälften.
Maximale Spleißkapazität
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| S46998-A2-A160 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A134 | UCNCP-Schließungen, 9-18 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A130 | UCNCP-Schließungen, 5-18 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A181 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A118 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A46 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Inlinemuffe, E-Typ | |
| S46998-A2-A41 | UCNCP-Schließungen, 7-10 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A117 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A164 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher | |
| S46998-A2-A185 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A42 | UCNCP-Schließungen, 7-20 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A184 | UCNCP-Schließungen, 9-24 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A45 | UCNCP-Schließungen, 7-20 Inlinemuffe, E-Typ | |
| S46998-A2-A132 | UCNCP-Schließungen, 7-22 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper | |
| S46998-A2-A165 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher | |
| S46998-A2-A43 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A182 | UCNCP-Schließungen, 9-28 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A163 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher | |
| S46998-A2-A40 | UCNCP-Schließungen, 5-10 Inlinemuffe, S-Typ | |
| S46998-A2-A180 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A183 | UCNCP-Schließungen, 9-20 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A44 | UCNCP-Schließungen, 7-10 Inlinemuffe, E-Typ | |
| S46998-A2-A133 | UCNCP-Schließungen, 7-22 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A135 | UCNCP-Schließungen, 9-18 Haubenmuffe mit MFT-Spleißkassetten, mit Schrumpfdichtungskörper | |
| S46998-A2-A131 | UCNCP-Schließungen, 5-18 Haubenmuffe, mit Schrumpfdichtungskörper |