text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100068193

BPEO Glasfasermuffe  Größe 1, Kabelverzweiger für eine ungeschnittene Bündelader und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FQ100068193
Marke BPEO
Anwendung Luft- / Schachtmontage 
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Tragseilmontage,  Wandmontage 
Produkttyp Spleißmuffe
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  65 °C   
Design
Bündeladerspeicher Installiert
Muffenform Haubenmuffe
Muffentyp Direkte Spleißung im Stecker
Drop-Kabeltyp Rund
Faserkapazität 0
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Eingangskabeltyp Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM)
Durchmesser Hauptkabel 4.5-18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Max. Kassettenanzahl 12
Maximale Spleißkapazität 144/288
Anzahl Kabelzugänge 2
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 2
Portzahl - geschnitten 1
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 0
Pigtailklasse Kein Pigtail
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  bis  24   
Testventil Inbegriffen
vorinstallierte Kassetten 0
Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker 0
Pigtailanzahl 0
Bestellinformationen
Packungsinhalt BPEO Closure with 12 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets ( wall-mount or pole ), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately.
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungsbreite 382 mm
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation