text.skipToContent text.skipToNavigation

N502066A

BPEO Glasfasermuffe  Kabelverzweiger für ein ungeschnittenes Kabel und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer N502066A
Marke BPEO
Anwendung Luft- / Schachtmontage 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Rund
Montageart Mast / Wandmontage 
Produkttyp Spleißmuffe
Abzweig Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  65 °C   
Design
Splitterunterstützung Ja
Spleißkapazität 288
Muffenform Haube
Muffentyp Haubenmuffe
Drop-Kabeltyp Rund
Fasertyp Standard-Biegeradius, G652D
Eingangskabeltyp Externes Kabelkonfektionsmodul (ECAM)
Durchmesser Hauptkabel 4,5-18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1
Maximale Faseranzahl 24
Max. Kassettenanzahl 12
Maximale Spleißkapazität 288
Anzahl Kabelzugänge 4
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 2
Portzahl - geschnitten 1
Spleißkassettenanzahl 12
Dichtungsart Rubber Gasket
Testventil Inbegriffen
Kassettenkapazität 12
Bestellinformationen
Packungsinhalt ECAM S18, ECAM D18 (or 2x ECAM S12)
Stück pro Liefereinheit 1/1
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation