text.skipToContent text.skipToNavigation

BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques

Les boitiers de protection d’épissures optiques BPEO sont conçus pour protéger la fibre. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications. Disponibles dans différentes tailles, ils peuvent être déployés en aérien (poteau, façade) ou souterrain (regard, puits de raccordement). Ces boîtiers sont utilisés pour des installations fibre à domicile (FTTH) et tout type de déploiement de câble fibre optique. Facile à ouvrir et réouvrir, le mécanisme de verrouillage mécanique du dispositif de fermeture du BPEO est rapide et facile à mettre en œuvre, ne nécessitant aucun outillage spécifique. L’association du joint et du système de fermeture garantissent l’étanchéité à l’eau. Préparation externe du câble : le système ECAM a été conçu pour permettre aux câbles d’être préparés et maintenus en dehors du boîtier pour un maximum de protection.
Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
B0-04P-D00-02A-PG04 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit Evolv Pushlok Technologie, 4 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 4 SC APC Adapter
B0-06P-0000-000-2102 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B0-08P-D00-02A-PG08 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit Evolv Pushlok Technologie, 8 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter
B0-E04-D15K-01A-2102 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B0-E04-D15K-01A-PG04 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B0-E09-0000-000-1108 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B0-E10-0000-000-1108-7030 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B0-E10-0000-000-2104 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques
B1-08P-D00-02A-PG08 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 avec la technologie Evolv Pushlok, 8 ports avec 2 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC
B1-D12-0000-000-03A-0000B BPEO Glasfasermuffe, Größe 1 Abzweigverteilungspunkt, Connect , vorkonfektioniert mit 8 SC APC, 1TR 1BK
B2-BDP-0000-000-000-0000 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de dérivation de taille 2 pouvant accueillir jusqu'à un câble express et 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures.
B2-CDP-0000-000-000-0000 BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 2 für ein Expresskabel und bis zu 6 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 30, Spleißkassetten
B2-CDP-0000-000-30S-0000 BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 2 für bis zu einem Express- und 6 Abzweigkabel, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit niedrigem Biegeverlustradius
B2-EDP-0000-000-000-0000 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 12 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures.
B2-EDP-0000-000-30S-0000 BPEO Glasfasermuffe, Kabelende Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und bis zu 12 Abzweigkabeln, vorgerüstet mit 30, Spleißkassetten hoher Dichte für bis zu 720, Spleißungen, für Fasern mit Niedrigem Biegeradiusverlust
BH-12P-D00-03A-PG12 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1,5 mit Evolv Pushlok Technologie, 12 Kabeleinführungen mit 3 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter
BH-CDP BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 avec un câble express et quatre câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
BH-D16-0000-000-04A-0000B BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5 Abzweigverteilungspunkt der neue Generation , Connect , vorkonfektioniert mit 16 SC APC , 2TR 1BK
BH-EDP BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 avec un câble express et cinq câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
BH-FBG BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Câble à distribution de fibres de taille 1,5 avec un câble express et dix-sept câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
FQ100068185 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelendmuffe für bis zu 4 einzelne Kabeleinführungen. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
FQ100068193 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
FQ100068250 BPEO Glasfasermuffe, Verteilermuffe der Größe 3 für ein Expresskabel und bis zu sechs Abzweigkabel. Organizer für bis zu 48 Spleißkassetten
FQ100068268 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 3 avec un câble express et pour un maximum de 12 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures.
FQ100080834 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel bzw. für bis zu 16 Drop-Kabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
FQ100082228 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 12 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und 2 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 4 Spleißkassetten
N501982A BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteiler der Größe 2, vorgerüstet mit 1 D18 ECAM für Expresskabel von 12 bis 18 mm, für bis zu 16 Kabelabzweige, mit Spleißkassetten vormontiert für bis zu 336FO und 1 Wandhalterung
N501993A BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit 4 ECAM S6 vorinstalliert, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO
N501994A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 point de distribution Fibres Branch, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/12mm, 1 Support. Nombre d'épissures avec 8 plateaux d'épissures 12 FO
N501995A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Faser-Verteilerpunkt-Verzweigung, 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze 9-12 mm , 12-15mm. Ausgestattet mit 12 Spleißkassetten mit hoher Dichte (288FO)
N501997A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 3 pré-équipé avec 1 ECAM D18, Kit Scellage de 12mm à 18mm, 1 Support, avec 36 plateaux d'épissures (432FO)
N501998A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 3 avec un câble express et pour jusqu'à 16 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures.
N502029A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel bzw. für bis zu 16 Drop-Kabel. Muffe mit 7 Rampenschlitzen ausgestattet
N502030A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 10 câbles de dérivation. Boîtier encoche avec 7 slots organisateur de rampes.
N502031A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. Avec encoche avec un organisateur de rampe à 7 slots.
N502032A BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1 avec un câble express et 2 câbles de dérivation. Ce boîtier est équipé d'un organisateur de rampe à 7 emplacements.
N502039A BPEO Glasfasermuffe, Größe 0 mit 6 vorinstallierten ECAM S6, 1 ECAM D18, Dichtungssatz 6 bis 9mm, 1 Spleißkassette 12FO
N502061A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten
N502065A BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
N502066A BPEO Boitier de Protection d’Épissures Optiques, point de distribution de câble pour un câble express et deux câbles de branchement. L’organiseur peut recevoir jusqu’à 12 cassettes.
UU001507605 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 10, Drop-Kabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten
UU003711239 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 8 Kabeleinführungen SC APC
UU003711247 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1,5 ECAM Connect, 12 Kabeleinführungen SC APC
UU003711254 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 4 Kabeleinführungen SC APC
UU003711304 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1 ECAM Connect, 8 Kabeleinführungen SC APC
UU004973481 BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Verteilermuffe für bis zu 13 Drop-Kabel und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassettenn
UU007740473 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 1,5 pouvant accueillir jusqu'à 25 câbles de dérivation et deux câbles de branchement. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures.
UU009065556 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 2 Splitter 1x4 SC APC
UU009065580 BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 1 Splitter 1x4 SC APC
UU009372267 BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de fibres de taille 0 avec un câble express et pour un maximum de 8 câbles de dérivation et 1 câble de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 4 plateaux d'épissures.