text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk ungeschirmt

Das Everon® Datennetztechnik EA-Verkabelungssystem für Rechenzentren bietet hohe Bandbreiten für die Übertragung digitaler Datensignale und entspricht den Normen der Klasse EA (ISO/IEC 11801), Kat. 6A (ANSI/TIA/EIA 568-C-2) und IEEE 802.3an. Es ist für Power-over-Ethernet-Anwendungen bis 90 W zugelassen und erfüllt damit die Typ 4 Klasse 8 nach Standard. Das Modul ermöglicht eine werkzeuglose Installation in Verteilerfeldern. Die Module besitzen eine integrierte, selbstschließende Staubschutzklappe. Es sind Etiketten auf den einzelnen Kabeln und auf dem Bündelkabel im Lieferumfang enthalten.


Products

Product Number Product Name
CCABEE-F4684-A100-C0 Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk ungeschirmt, 6x4 Paare, CPR Cca, AWG24, mit beidseitig KS500U Modulen, grün, 10 m
CCABEE-F4684-A150-C0 Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk ungeschirmt, 6x4 Paare, CPR Cca, AWG24, mit beidseitig KS500U Modulen, grün, 15 m
CCABEE-F4684-A200-C0 Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk ungeschirmt, 6x4 Paare, CPR Cca, AWG24, mit beidseitig KS500U Modulen, grün, 20 m