CCH Einschübe
CCH-Kassetten ermöglichen einen schnellen Anschluss vor Ort und eine einfache modulare Verwaltung der Steckverbindungen innerhalb des Gehäuses. Die Durchgangsspleißkassette ermöglicht das Durchspleißen in der Grundfläche der CCH-Kassette.
Eine CCH-Abschluss- und Schlupfspeicherkassette ohne Spleißfach, die für die Verwendung mit vor Ort installierbaren Steckverbindern geeignet ist, ist ebenfalls erhältlich.
Jede Kassette wird mit einer Schiene für die Verwendung mit CCH-01U/2U/3U-Gehäusen und zwei Schienen für die Verwendung mit CCH-04U- und WCH-02P/4P/6P-Gehäusen geliefert. Tüllen und Kabelbinder zur Zugentlastung sowie ein Schutzgeflechtschlauch für das ankommende Kabel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Montageart
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CCH-CF | CCH-Kassette, Abschluss- und Strangspeicher, leer, ohne Spleißablage, für eine CCH-Adapterplatte | |
| CCH-CS | CCH Spleißmodul, Spleißen (Splicing), leer, für one CCH Panel | |
| CCH-CS-PST | CCH-Kassette, Durchgangsspleißanwendungen |