CCH Einschübe



CCH-Kassetten ermöglichen einen schnellen Anschluss vor Ort und eine einfache modulare Verwaltung der Steckverbindungen innerhalb des Gehäuses. Die Durchgangsspleißkassette ermöglicht das Durchspleißen in der Grundfläche der CCH-Kassette.
Eine CCH-Abschluss- und Schlupfspeicherkassette ohne Spleißfach, die für die Verwendung mit vor Ort installierbaren Steckverbindern geeignet ist, ist ebenfalls erhältlich.
Jede Kassette wird mit einer Schiene für die Verwendung mit CCH-01U/2U/3U-Gehäusen und zwei Schienen für die Verwendung mit CCH-04U- und WCH-02P/4P/6P-Gehäusen geliefert. Tüllen und Kabelbinder zur Zugentlastung sowie ein Schutzgeflechtschlauch für das ankommende Kabel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Montageart