CCHE Verteilerfeld, LC Duplex
Die Verteilerfelder können mit feldinstallierbaren Steckern oder in Anwendungen mit vorkonfektionierten Kabeln, die Geräte direkt mit den Verteilern verbinden, verwendet werden. CCHE -Verteilerfelder werden in 6 -, 8 -, 12 -, 16 -, 24 -, 36 -, 72 - und 144 fasrigen Varianten für den Einsatz in LANscape® Anschlusskomponenten angeboten. Sie können mit feldinstallierbaren Steckern oder in Anwendungen, bei denen vorkonfektionierte Kabel die Geräte direkt mit den Verteilern verbinden, verwendet werden. Die Verteilerfelder sind mit den verschiedensten industrieüblichen Kupplungstypen lieferbar. In vielen Fällen wird für die CCHE -Verteilerfelder eine spezielle Beschriftung und Identifikation der Stecker gewünscht. Dies kann durch den Einsatz von farbigen Ikons mit verschiedenen Symbolen gelöst werden.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CCHE-CP06-04 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, UPC, blau OS2 | |
| CCHE-CP06-05 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, beige OM1 | |
| CCHE-CP06-AD | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, türkis, OM3/OM4, mit integrierter Staubschutzklappe | |
| CCHE-CP06-D3 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, schwarz OM2 | |
| CCHE-CP06-E4 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, türkis OM3 | |
| CCHE-CP12-04 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 6 LC duplex, UPC, blau OS1/2 | |
| CCHE-CP12-05 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 6 LC duplex, beige OM1 | |
| CCHE-CP12-AD | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 Fasern LC duplex, türkis, OM3/OM4, mit integrierter Staubschutzklappe | |
| CCHE-CP12-AE | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 LC duplex, blau, OS2, mit integrierter Staubschutzklappe | |
| CCHE-CP12-B3 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 6 LC duplex, APC, grün OS1/2 | |
| CCHE-CP12-D3 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 6 LC duplex, schwarz OM2 | |
| CCHE-CP12-E4 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 3 LC duplex, türkis OM3 | |
| CCHE-CP24-04 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 LC duplex, UPC, blau OS2 | |
| CCHE-CP24-05 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 LC duplex, beige OM1 | |
| CCHE-CP24-AD | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 24 LC duplex, türkis, OM3/OM4, mit integrierter Staubschutzklappe | |
| CCHE-CP24-AE | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 24 LC duplex, blau, OS2, mit integrierter Staubschutzklappe | |
| CCHE-CP24-AF | CCHE Verteilerfeld, LC duplex, 24 F, singlemode (OS2), mit integrierter Staubschutzklappe | |
| CCHE-CP24-AV | CCHE Verteilerfeld, LC duplex, schwarz, 24 F, violett OM4, mit integrierter Staubschutzklappe | |
| CCHE-CP24-D3 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 LC duplex, schwarz OM2 | |
| CCHE-CP24-E4 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 24 LC duplex, türkis OM3 | |
| CCHE-CP24-L4 | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 12 LC duplex, blau, SM OS2 | |
| CCHEP-1111-BB | CCHE Verteilerfeld, schwarz, 4 LC duplex, blau OS2, 2 LC duplex, türkis OM3/OM4 |