G8978E4GPNCLZ100F
EDGE™ MTP® Trunk EDGE™ MTP® Trunk
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | G8978E4GPNCLZ100F |
Brandklasse | Plenum (OFNP) |
Faserkategorie | Biegeoptimiert SM (OS2) |
Konfektionstyp | EDGE™ Trunkkabel |
Einsatzgebiet | Innen |
Kabeltyp | Innen: ANSI/ICEA S-83-596 |
Einzugshilfe | Ja |
Steckermontagentyp | MTP auf LC |
Normen
Faserstandards | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 144 |
Polarität | Universal-Hybridverlängerungskabel |
Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 12,5 mm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 445 N |
Min. Biegeradius, Installation | 187,5 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 62,5 mm |
Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück | 64 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 01 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | < -65 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Blau |
Steckertyp | LC Uniboot |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe | Ja |
Zugkraft | 440 N |
Einzugshilfen-Außendurchmesser | 56 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 76 mm |
Abmessungen
Länge | 100 ft |
Cable Weight | 121 kg/km |
Bestellinformationen
Verpackung | Kunststoffspule |
Spulendurchmesser | 23,5 in |
Trommel Breite | 5 in |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 1524 mm -0 / +76mm |
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 12 |
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp | Plug & Play™ Größe 2 (82,5 mm x 43,2 mm x 38,1 mm) |
Kabelpeitschenfarbe | Gelb |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 72 |
Peitschenlänge | 914 mm |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules