text.skipToContent text.skipToNavigation

G9379E4QPNCLZ100F

EDGE™ MTP® Trunk  EDGE™ MTP® Trunk

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer G9379E4QPNCLZ100F
Brandklasse Plenum (OFNP)
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Konfektionstyp EDGE™ Trunkkabel
Einsatzgebiet Innen
Kabeltyp Innen: ANSI/ICEA S-83-596
Einzugshilfe Ja
Steckermontagentyp MTP auf LC
Normen
Faserstandards IEC 60793-2-10 für A1a Klasse 50/125 multimode Fasern; TIA/EIA 492AAAD (OM4); ITU-T Empfehlung G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM4 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 144
Polarität Universal-Hybridverlängerungskabel
Fasertyp Multimode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 12,5 mm 
Max. Zugfestigkeit bei Installation 445 N
Min. Biegeradius, Installation 187,5 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 62,5 mm
Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück 77 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode T
Leistungsklassen-Code 90
Faserkategorie OM4 
Fasertyp Multimode
Fasername 50 µm MM (OM4)
Maximale Dämpfung 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkonformität IEC 60793-2-10
Faserkerndurchmesser 50 µm
1 Gigabit Ethernet (seriell) 1000 m / 600 m
10 Gigabit Ethernet (seriell) 550 m / -
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Minimale OFL-Bandbreite 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Rückflussdämpfung < -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. 0,15 dB
Knickschutztüllenfarbe Türkis
Steckertyp LC Uniboot
Ferrulenmaterial Keramik
Rückflussdämpfung < -20 dB
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe Ja
Zugkraft 440 N
Einzugshilfen-Außendurchmesser 56 mm
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser 76 mm
Abmessungen
Länge 100 ft
Cable Weight 121 kg/km
Bestellinformationen
Verpackung Kunststoffspule
Spulendurchmesser 23,5 in
Trommel Breite 5 in
Stück pro Liefereinheit 1/1
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge 1524 mm   -0 / +76mm
Kabelaufteilertyp EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm)
Kabelpeitschenfarbe Türkis
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Kabelpeitschenanzahl 12
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp Größe 1
Aufteilerdurchmesser 2 mm
Peitschenlänge 914 mm
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules