Centrix® XL Cabinet System
Abmessungen (H x B x T)
Spleißschutztyp
Kupplungstyp
Kabeleinführung
Rechts
Modulanzahl
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld
Portzahl
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| CXL-CAB-F2209NNRABC | Centrix® XL Cabinet System, 2200x900x300 mm, no side walls, no rear walls, no doors, cable entry right, bottom channel, assembled, crossconnect | |
| CXL-CAB-F221APGRABC | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, 2200 x 1050 x 300 mm, Seitenwände, Rückwand, Plexiglastüren, Kabeleinführung rechts, Bodenkanal, Montage, Querverbindung | |
| CXL-CAB-F221APMRANC | Centrix® XL Cabinet System, 2200x1050x300 mm, side walls, rear wall, metal doors, cable entry right, no bottom channel, assembled, crossconnect | |
| POC-2209NNRI-1A144B3CB | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 900 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Gehäuse rechts im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 144 LC APC-Ports, Crimp, Querverbindung, Bodenkanal | |
| POC-221ANNRC-1A1086CH | Centrix® XL Cabinet System, Equipped, 2200x1050x300 mm, no side walls, no rear wall, no doors, housings right side in rack, 40 x Centrix XL 1U, 108 SC APC ports, H-S, crossconnect, bottom channel | |
| POC-221ANNRC-2A2166CH | Centrix® XL Cabinet System, Equipped, 2200x1050x300 mm, no side walls, nor rear wall, no doors, housings right side in rack 20 x Centrix XL 2U, 216 SC APC ports, H-S, crossconnect, bottom channel | |
| POC-221ANNRC-4A4326CH | Centrix® XL Cabinet System, Equipped, 2200x1050x300 mm, no side walls, no rear wall, no doors, housings right side in rack, 10 x Centrix XL 4U, 432 SC APC ports, H-S, crossconnect, bottom channel | |
| POC-221APGRC-1A1086CH | Centrix® XL Cabinet System, Equipped, 2200x1050x300 mm, with side walls and rear wall, plexiglass doors, housings right side in rack, 40 x Centrix XL 1U, 108 SC APC ports, H-S, crossconnect, bottom channel |