text.skipToContent text.skipToNavigation

Plug & Play™ Harness

Ein Harness ist ein rundes und ultra dünnes (2,0 mm) 12-faseriges Aufteilkabel mit biegeoptimierten Fasern, das vorkonfektioniert mit einen MTP® PRO-Stecker an einem Ende und mit 6 LC Duplex Steckern am anderen Ende verfügbar ist. Die kurzen 2-faserigen Peitschen mit LC Duplex Steckern ermöglichen eine schnelle und benutzerfreundliche Anbindung an I/O Karten mit hoher Portdichte durch eine geringe Anzahl an Kabeln (für 48 Ports werden 4 Aufteilkabel benötigt). Sie erlauben eine parallel-optische Konvertierung für 40G und 100G Anwendungen. MTP PRO Stecker erlauben eine einfache, farbkodierte Polaritätsänderung in einem Schritt, ohne die Steckergehäuse zu entfernen und bieten die Möglichkeit, die Pinning-Konfiguration vor Ort mit sicheren Handhabung von Pins und einfacher Farberkennung unter Beibehaltung der Produktintegrität.


Produkte

Produktnummer Produktname
H690512QEZ-JB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM4
H690512QEZ-KB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM4
H690512QEZ-LB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM4
H690512QEZ-NB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM4
H690512QEZ-QB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM4
H690512TEZ-JB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM3
H690512TEZ-KB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM3
H690512TEZ-LB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM3
H690512TEZ-NB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM3
H690512TEZ-QB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OM3
H700512QEZ-KA002M Plug & Play™ Harness, Universal, MTP® PRO zu LC, OM4
H700512QEZ-LA002M Plug & Play™ Harness, Universal, MTP® PRO zu LC, OM4
H700512QEZ-NA002M Plug & Play™ Harness, Universal, MTP® PRO zu LC, OM4
H700512QEZ-QA002M Plug & Play™ Harness, Universal, MTP® PRO zu LC, OM4
H700512TEZ-JA002M Plug & Play™ Harness, Universal, MTP® PRO zu LC, OM3
H700512TEZ-NA002M Plug & Play™ Harness, Universal, MTP® PRO zu LC, OM3
H700512TEZ-QA002M Plug & Play™ Harness, Universal, MTP® PRO zu LC, OM3
H890412GEZ-QA002M Plug & Play™ Harness, Universal, MTP® PRO zu LC, OS2 Ultra
H900412GEZ-JB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OS2 Ultra
H900412GEZ-LB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OS2 Ultra
H900412GEZ-NB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OS2 Ultra
H900412GEZ-QB002M Plug & Play™ Harness, Direct Connect, MTP® PRO zu LC, OS2 Ultra