text.skipToContent text.skipToNavigation

Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™

Les connexions de trunks de systèmes Plug & Play™ sont disponibles en nombre de fibres de 12 à 144 fibres avec des connecteurs MTP® aux deux extrémités, ou terminées par des connecteurs MTP® à une extrémité et des connecteurs à fibre simple ou double à l'autre extrémité pour les applications nécessitant qu'une extrémité du trunk se connecte directement à l'équipement du système ou à des tiroirs. Le connecteur MTP®, un connecteur optique push/pull de 12 fibres dont l'empreinte est similaire à celle d'un connecteur simplex SC, permet d'obtenir une haute densité et un déploiement rapide avec un gain d'espace et un minimum d'erreurs. Le connecteur MTP®, utilisé avec un câble à tube libre de haute densité, permet un gain d'espace pouvant atteindre 45 % et une capacité de fibres trois fois supérieure à celle des solutions de câblage traditionnelles plus encombrantes. Le poids du tiroir et l'obstruction de l'air de refroidissement sont minimisés. Des supports sont disponibles en option pour monter les points de furcation dans les racks et les armoires.


Produits

Référence du produit Nom du produit
N690512QEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690512TEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690524QEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690524TEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690536QEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690536TEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690548QEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690548TEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690572QEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690572TEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690596QEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N690596TEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N6905E4QEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N6905E4TEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N696912QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM4, MTP® à MTP®, 12 FO
N696912TEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM3, MTP® à MTP®, 12 FO
N696924QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM4, MTP® à MTP®, 24 FO
N696924TEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM3, MTP® à MTP®, 24 FO
N696936QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N696936TEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N696948QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM4, MTP® à MTP®, 48 FO
N696948TEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM3, MTP® à MTP®, 48 FO
N696972QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM4, MTP® à MTP®, 72 FO
N696972TEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM3, MTP® à MTP®, 72 FO
N696996QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM4, MTP® à MTP®, 96 FO
N696996TEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM3, MTP® à MTP®, 96 FO
N6969E4QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM4, MTP® à MTP®, 144 FO
N6969E4TEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OM3, MTP® à MTP®, 144 FO
N900412GEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N900424GEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N900436GEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N900448GEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N900472GEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N900496GEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N9004E4GEZDKW020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N909012GEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OS2 Ultra, MTP® à MTP®, 12 FO
N909024GEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OS2 Ultra, MTP® à MTP®, 24 FO
N909036GEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N909048GEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™, Universel, OS2 Ultra, MTP® à MTP®, 48 FO
N909072GEZAAU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N909072GEZDDU020M Plug &Play™ Indoor Loose Tube Trunk, Universal, OS2 Ultra, MTP® to MTP®, 72 F
N909096GEZAAU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N909096GEZDDU020M Plug &Play™ Trunk tube libre intérieur, universel, OS2 Ultra, MTP® à MTP®, 96 F
N9090E4GEZAAU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N9090E4GEZDDU020M Plug &Play™ Indoor Loose Tube Trunk, Universal, OS2 Ultra, MTP® to MTP®, 144 F
N939324QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N939348QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N939372QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N939396QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
N9393E4QEZDDU020M Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™