Cassette splitter Centrix®

Nombre de ports
Type de connecteur
Produits
Référence du produit | Nom du produit | |
---|---|---|
CTXCMA00-6C-SP1116 | Centrix® Splitter, Un splitter 1x16, connecteurs SC APC | |
CTXCMA00-A9-SP1132 | Cassette splitter Centrix® | |
CTXCMA00-A9-SPT102 | Cassette splitter Centrix® | |
CTXCMA00-B3-SP1102 | Centrix® Splitter, Un splitter 1x2, connecteurs LC APC | |
CTXCMA00-B3-SP1116 | Centrix® Splitter, Un splitter 1x16, connecteurs LC APC | |
CTXCMA00-B3-SP1132 | Centrix® Splitter, Un split 1x32, LC APC, (OS2) | |
CTXCMA00-B3-SP2116 | Cassette splitter Centrix® | |
CTXCMA00-B3-SP4108 | Cassette splitter Centrix® | |
CTXCMA00-B3-SP6104 | Cassette splitter Centrix® | |
CTXCMA00-B3-SPT102 | Cassette splitter Centrix® |