text.skipToContent text.skipToNavigation

Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA non-blindé

Le système de câblage Everon® Copper Datacom EA, dédié aux centres de données, offre des marges élevées pour la transmission des signaux de données numériques et est conforme aux normes Classe EA (ISO/IEC 11801), Cat.6A (ANSI/TIA/EIA 568-C-2) et IEEE 802.3an. Il est approuvé pour les applications d'alimentation par Ethernet jusqu'à 90W, atteignant le maximum de type 4 classe 8. Le connecteur s'installe sans outil dans les panneaux de brassage. Le couvercle anti-poussière est intégré. Des étiquettes sont fournies.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CCABEE-F4684-A100-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA non-blindé, 6x4 paires, CPR Cca, AWG24, connecteurs KS500U, vert, 10 m
CCABEE-F4684-A200-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA non-blindé, 6x4 paires, CPR Cca, AWG24, connecteurs KS500U, vert, 20 m
CCABEE-F4684-A150-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA non-blindé, 6x4 paires, CPR Cca, AWG24, connecteurs KS500U, vert, 15 m