Trunk breakout intérieur EDGE™ RC - MTP à MTP
Nombre de fibres
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| AA990AKGLZHBB100M | Câble de lien réseaux breakout intérieur EDGE™ RC 432F, 24F MTP mâle (sans broches) sur 12F MTP mâle (sans broches), OS2 monomode Ultra LSZH câble intérieur, 130cm longueur de fouet 24F MTP, 90cm longueur de fouet 12F MTP, polarité type B, aide au tirage à l'extrémité 24F MTP, 100 mètres | |
| AA990AZGLZHBB100M | Câble de lien réseaux breakout intérieur EDGE™ RC 576F, 24F MTP mâle (sans pins) sur 12F MTP mâle (sans pins), OS2 monomode Ultra LSZH câble intérieur, 130cm longueur de fouet 24F MTP, 90cm longueur de fouet 12F MTP, polarité type B, aide au tirage à l'extrémité 24F MTP, 100 mètres | |
| AA9E7G8GSZHBB100M | Trunk breakout intérieur EDGE™ RC - MTP à MTP |