text.skipToContent text.skipToNavigation

Trunk breakout intérieur EDGE™ RC - MTP à MTP

EDGE™ Rapid Connect permet d'éliminer les obstacles à la migration future tout en offrant des économies clés en termes d'installation et de temps. Les trunks d'éclatement intérieurs EDGE RC avec connecteurs MTP® sont conçus pour se connecter aux trunks EDGE RC avec connecteurs MTP Fast-Track au niveau d'un boîtier EDGE RC, fournissant ainsi un câblage structuré dans l'ensemble du centre de données. Ces trunks peuvent être configurés jusqu'à 864 fibres avec des connecteurs MTP 24 fibres à une extrémité et des connecteurs MTP 12 fibres ou MTP 8 fibres standard à l'autre extrémité.
Nombre de fibres

Produtos

Número do produto Nome do produto
AA990AKGLZHBB100M Câble de lien réseaux breakout intérieur EDGE™ RC 432F, 24F MTP mâle (sans broches) sur 12F MTP mâle (sans broches), OS2 monomode Ultra LSZH câble intérieur, 130cm longueur de fouet 24F MTP, 90cm longueur de fouet 12F MTP, polarité type B, aide au tirage à l'extrémité 24F MTP, 100 mètres
AA990AZGLZHBB100M Câble de lien réseaux breakout intérieur EDGE™ RC 576F, 24F MTP mâle (sans pins) sur 12F MTP mâle (sans pins), OS2 monomode Ultra LSZH câble intérieur, 130cm longueur de fouet 24F MTP, 90cm longueur de fouet 12F MTP, polarité type B, aide au tirage à l'extrémité 24F MTP, 100 mètres
AA9E7G8GSZHBB100M Trunk breakout intérieur EDGE™ RC - MTP à MTP