Cassete de emenda com pigtails CCH
Type d'adaptateur
Nombre de fibres
Catégorie de fibre
Polish
Type de protection d'épissures
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| CCH-CS06-A9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS06-D9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS06-H3-P00TE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-3C-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-59-P00RE | Module CCH avec pigtails, 12 FO, SC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm) | |
| CCH-CS12-59-P00RJ | CCH Pigtailed Splice Cassette | |
| CCH-CS12-6C-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-6T-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-91-P00KJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-A8-P00KE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-A9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-A9-P00RJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-B3-P00RE | CCH Pigtailed Splice Cassette | |
| CCH-CS12-D9-P00RE | CCH Pigtailed Splice Cassette | |
| CCH-CS12-E4-P00QE | Cassette CCH avec pigtail, 12 FO, LC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM4) | |
| CCH-CS12-E4-P00TE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, LC PC duplex, 50 µm multimodo (OM3), fibra simples (250 µm) | |
| CCH-CS12-E7-P00TE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC duplex, azul acqua, 50 µm multimodo (OM3/4) | |
| CCH-CS12-G5-P00BE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS12-G6-P00BE | Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC, preto, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CS12-G7-P00BE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS24-A9-P00RE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm) | |
| CCH-CS24-A9-P00RJ | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), ruban | |
| CCH-CS24-AD-P00QE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex fechado, azul acqua, 50 µm multimodo (OM4) | |
| CCH-CS24-AD-P00TE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex fechado, azul acqua, 50 µm multimodo (OM3) | |
| CCH-CS24-AE-P00RE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, avec obturateur, bleu, monomode (OS2) | |
| CCH-CS24-AE-P00RJ | CCH Pigtailed Splice Cassette | |
| CCH-CS24-AV-P00QE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex shuttered, 50 µm multimode (OM4), violet boots | |
| CCH-CS24-B3-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS24-B3-P00RJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS24-D3-P00BE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex, preto, 50 µm multimodo (OM2) | |
| CCH-CS24-E4-P00QE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
| CCH-CS24-E4-P00TE | Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC PC duplex, 50 µm multimodo (OM3), fibra simples (250 µm) | |
| CCH-CS36-AE-P00RJ | CCH Pigtailed Splice Cassette | |
| CCH-CS36-AF-P00RJ | CCH Pigtailed Splice Cassette |