text.skipToContent text.skipToNavigation

Harness Plug & Play™

Un harness est un câble fibre préconnectorisé ultramince de 12 fibres (2 mm) avec un connecteur MTP® PRO à une extrémité et six connecteurs LC duplex à l'extrémité opposée. La plus grande partie du harness est constituée d'un seul câble qui se divise en douze branches de fibre unique pour permettre la connectivité aux ports du switch. Les harness d'optique avancée avec connecteurs MTP PRO à nombre de fibres élevé sont conçus pour permettre la conversion optique parallèle pour les applications 40 et 100 G. MTP PRO permet de changer la polarité en une seule étape, avec code couleur, sans avoir à retirer le manchon du connecteur. Le connecteur permet également de modifier la configuration du brochage en toute simplicité, avec une manipulation sûre des broches et une identification facile des couleurs, ce qui garantit l'intégrité du produit.


Products

Product Number Product Name
H700512QEZ-JA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM4
H700512QEZ-KA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM4
H700512QEZ-LA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM4
H700512QEZ-NA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM4
H700512QEZ-QA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM4
H700512TEZ-JA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM3
H700512TEZ-KA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM3
H700512TEZ-LA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM3
H700512TEZ-NA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM3
H700512TEZ-QA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OM3
H890412GEZ-JA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OS2 Ultra
H890412GEZ-KA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OS2 Ultra
H890412GEZ-LA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OS2 Ultra
H890412GEZ-NA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO vers LC, OS2 Ultra
H890412GEZ-QA002M Harness Plug & Play™, Universel, MTP® PRO à LC, OS2 Ultra