text.skipToContent text.skipToNavigation

Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™

L'assemblage multifibre Evolv® Pushlok™ est conçu pour être utilisé dans les réseaux d'accès fibre optique extérieurs avec les terminaux FlexNAP, MDU et de distribution de fibre. Cette solution d'assemblage de câbles innovante offre une flexibilité accrue, une vitesse de déploiement plus rapide et des coûts d'installation réduits.

Le connecteur multifibre Pushlok™ est l'élément clé permettant la connexion rapide pour jusqu'à 12 fibres simultanément. Le connecteur est basé sur la technologie de connecteur MTP® éprouvée sur le terrain, encapsulée dans un boîtier renforcé adapté à une utilisation dans n'importe quel environnement. Les versions mâle, femelle et pour port de terminal peuvent être facilement associées pour créer une connexion étanche ou in-line. La connectique et les tests en usine garantissent une perte optique faible et fiable sur toutes les fibres.

Les assemblages Pushlok™ sont disponibles avec le câble extérieur SST-Drop™, le câble intérieur/extérieur plat FREEDM® LSZH, ou le câble rond multifibre Drop, permettant une migration aisée entre les applications intérieures et extérieures. L'assemblage Pushlok™ est disponible avec des connecteurs Pushlok™ MT mâles ou femelles pour répondre à vos besoins réseau.


Produits

Référence du produit Nom du produit
00T112ZB4D1E005M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
00T112ZB4D3E010M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
00T112ZB4D3E015F-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
00T204ZB4D3E010M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
00T204ZB4D3E020M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
00T204ZB4D3E030M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
00T212ZB1D1E050F-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
00T212ZB4D1E005M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
00T212ZB4D3E010M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
00T212ZB4D3E025F-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
M1T112ZB4EXT002F Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
M1T212ZB4EXT002F Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
M2T112ZB4EXT002F Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
M2T212ZB4EXT002F Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T1T212ZB4D1E010M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T1T212ZB4D1E050M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T1T212ZB4D1E100M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T204ZB4D3E010M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T204ZB4D3E020M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T204ZB4D3E030M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T204ZB4D3E040M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T204ZB4D3E050M-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T212ZB1D1E100F-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T212ZB1D1E150F-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T212ZB1D1E200F-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T212ZB1D1E250F-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T212ZB1D1E300F-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
T2T212ZB1D1E450F-P Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™