Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)
Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.
Cable Entry
right
Rack Units
Cabinets
Single
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CTX-CAB-F1209NNRAB | Single Cabinet, H1200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1209NNRNB | Single Cabinet, H1200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F1209PMRAB | Single Cabinet, H1200xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1209PMRAN | Single Cabinet, H1200xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1209PMRNN | Single Cabinet, H1200xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F1809NMRAN | Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, no walls, metal doors, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1809NNRAB | Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1809NNRNB | Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F1809PGRAB | Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1809PGRAN | Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1809PGRNB | Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F1809PGRNN | Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F1809PMRAB | Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F1809SNRNN | Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, side side walls, no doors, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F2009NNRAB | Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2009PGRAB | Single Cabinet, H2000xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2009PGRAN | Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009PGRNB | Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009PGRNN | Centrix® Verteilerschrank mit frontseitigem Zugriff, Einzel-Schrank mit H2000 x B900 x T300 mm, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, ohne Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2009SGRAB | Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2009SGRNB | Einzel-Schrank, H2000xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209NNRAB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209NNRNB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209PGRAB | Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209PGRAN | Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled | |
| CTX-CAB-F2209PGRNB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209PGRNN | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2209PMRAB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Metalltüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2209SGRAB | Einzel-Schrank, H2200xB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Seitenwände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2212NNRAB | Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2212NNRNB | Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F2212PGRAN | Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, rechtseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F2212PGRNN | Single Cabinet, H2200xW1200x D300, right cable entry, dual patch cord manager, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack | |
| CTX-CAB-F7F09NNRAB | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09NNRNB | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtseitige Kabeleinführung, keine Wände, keine Türen, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09PGRAB | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGRAN | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert | |
| CTX-CAB-F7F09PGRNB | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, Bodenkanalfunktion, Bausatz | |
| CTX-CAB-F7F09PGRNN | Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, Bausatz |