text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable tight buffered MIC®, Plenum

Los cables plenum MIC® de Corning están diseñados para su uso en entornos plenum, riser y de uso general para backbone interno y instalaciones horizontales. Estos cables multifibra utilizan fibras con buffer de 900 μm para permitir un pelado fácil y uniforme y facilitar la terminación. Las fibras están rodeadas por miembros de rigidez dieléctrica y protegidas por un revestimiento ignífugo externo. La estructura del cable totalmente dieléctrico no requiere conexión a tierra o enlace. Los cables plenum MIC son ideales para enrutamiento dentro de los edificios, dentro de áreas plenum y pozos de riser, para salas de telecomunicaciones y estaciones de trabajo. Los cables plenum MIC cumplen con los requisitos de aplicación del Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) y están listados en la OFNP y FT-6.

Productos

Número del producto Nombre del producto
002E88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 2 F, Single-mode (OS2)
002K88-31130-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
002T88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
002T88-31180-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
002T88-31190-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
002T88-31191-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
002Z88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 2 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
004E88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 4 F, Single-mode (OS2)
004K88-31130-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
004T88-31131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
004T88-31180-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
004T88-31190-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
004T88-31191-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
004Z88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 4 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
006E88-31131-29 Cable tight-buffered MIC®, Plenum, 6 F, monomodo (OS2)
006K88-31130-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum, 6 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
006T88-31131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
006T88-31180-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
006T88-31190-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
006T88-31191-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 6 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
006U88-31131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
006Z88-31131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
008E88-31131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
008K88-31130-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
008T88-31131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
008T88-31180-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
008T88-31190-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
008T88-31191-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
008Z88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 8 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
012E88-33131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
012K88-33130-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum, 12 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
012T88-33131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
012T88-33180-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
012T88-33190-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
012T88-33191-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
012Z88-33131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
018E88-33131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
018K88-33130-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
018T88-33131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
018T88-33180-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
018T88-33190-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
018T88-33191-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
024E88-33131-29 Cable tight-buffered MIC®, Plenum, 24 F, monomodo (OS2)
024K88-33130-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
024T88-33131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
024T88-33180-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
024T88-33190-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
024T88-33191-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
024Z88-33131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum