- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCP100-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm红色盖,未预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP100-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm红色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP100-04 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm白色盖,未预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
FCP100-05 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm白色盖,预装,300/箱 | 300 /包 | 300 /箱 | Corning® | N/A | per case |