text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning PureCoat™ ECM Mimetic フラスコ

E-mail

Corning ECM mimetic 表面とその基質は生物学的活性があり、合成で、アニマルフリーのペプチドです。これは、天然のECMタンパク質の接着構造を模倣するようデザインされました。このペプチドにより、幅広い無血清、ゼノフリー、アニマルフリーの培地で細胞の結合とシグナル伝達が可能になり、多様な幹細胞、前駆細胞、初代細胞の増殖と分化に貢献しています。

Corning PureCoat培養用製品は、生物活性を有するアニマルフリーの合成ペプチドでコーティングされています。 この合成ペプチドは、当社独自の手法により表面に共有結合しているため、セルフコートタイプの細胞外ペプチドに 替わる、非常に安定した、費用効果の高い代替品となります。このペプチドは、当社独自技術の集結により、結合 およびシグナル伝達に最適な状態となります。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
356242 Corning® PureCoat™ ECM Mimetic セルカルチャーウェア フィブロネクチンペプチド T75スラントネックセルカルチャーフラスコ(ベントキャップ)   5 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥ 25,700 per case
356243 Corning® PureCoat™ ECM Mimetic セルカルチャーウェア フィブロネクチンペプチド T175 スラントネックセルカルチャーフラスコ(ベントキャップ)   5 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥ 51,400 per case
356244 Corning® PureCoat ECM Mimetic フィブロネクチン マルチフラスコ 3層   1 / パック     8 / ケース     Corning®   ¥ 116,180 per case
356245 Corning® PureCoat ECM Mimetic フィブロネクチン マルチフラスコ 5層   1 / パック     6 / ケース     Corning®   ¥ 147,800 per case
356272 Corning® PureCoat™ ECM Mimetic セルカルチャーウェア コラーゲン I ペプチド T75スラントネックセルカルチャーフラスコ(ベントキャップ)   5 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥ 24,680 per case
356273 Corning® PureCoat™ ECM Mimetic セルカルチャーウェア コラーゲン I ペプチド T175 スラントネックセルカルチャーフラスコ(ベントキャップ)   5 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥ 49,270 per case
356274 Corning® PureCoat ECM Mimetic コラーゲン I マルチフラスコ 3層   1 / パック     8 / ケース     Corning®   ¥ 111,380 per case
356275 Corning® PureCoat ECM Mimetic コラーゲン I マルチフラスコ 5層   1 / パック     6 / ケース     Corning®   ¥ 141,370 per case