text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Reagent Reservoirs (ANSI/SLAS Footprint)

E-mail

Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.

  • Durable and cost effective
  • Various formats for multiple applications


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
RES-MW12-LP Axygen® 12チャンネル試薬リザーバー ロープロファイル トラフ型底 バルク 未滅菌   25 / パック     25 / ケース     Axygen®   ¥46,000 per case
RES-MW12-LP-SI Axygen® 12チャンネル試薬リザーバー 1.75ml ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   ¥48,300 per case
RES-MW8-LP Axygen® 8チャンネル試薬リザーバー ロープロファイル トラフ型底 バルク 未滅菌   25 / パック     25 / ケース     Axygen®   ¥46,000 per case
RES-MW8-LP-SI Axygen® 8チャンネル試薬リザーバー 4.0ml ロープロファイル トラフ型底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   ¥48,300 per case
RES-SW1-LP Axygen® シングルウェル試薬リザーバー ロープロファイル 平底 バルク 未滅菌   25 / パック     25 / ケース     Axygen®   ¥46,000 per case
RES-SW1-LP-SI Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 90ml ロープロファイル 平底 個別包装 滅菌済み   1 / パック     25 / ケース     Axygen®   ¥54,700 per case
RES-SW384-LP Axygen® シングルウェル試薬リザーバー ロープロファイル 384ボトム ダイヤモンド型底 バルク 未滅菌   25 / パック     25 / ケース     Axygen®   ¥46,000 per case
RES-SW384-LP-SI Axygen® Single Well Reagent Reservoir with 384-Bottom Troughs, Low Profile, Individually Wrapped, Sterile 358,57 € per case
RES-SW96-LP Axygen® シングルウェル試薬リザーバー ロープロファイル 96ボトム ダイヤモンド型底 バルク 未滅菌   25 / パック     25 / ケース     Axygen®   ¥46,000 per case