目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4980-125 | PYREX® 三角フラスコ 125mL | 12 / パック | 48 / ケース | PYREX® | ¥36,720 | per case | |
| 4980-25 | PYREX® 三角フラスコ 25mL | 12 / パック | 48 / ケース | PYREX® | ¥48,000 | per case | |
| 4980-250 | PYREX® 三角フラスコ 250mL | 12 / パック | 48 / ケース | PYREX® | ¥38,400 | per case | |
| 4980-300 | PYREX® 三角フラスコ 300mL | 12 / パック | 48 / ケース | PYREX® | ¥45,840 | per case | |
| 4980-50 | PYREX® 三角フラスコ 50mL | 12 / パック | 48 / ケース | PYREX® | ¥36,720 | per case |