- 最新技術のフィルター素材は、空気を透過しますが、エアロゾルによるコンタミネーションをブロックします。
- Axygen® Maxymum Recovery® (マキシマムリカバリー)surfaceタイプは、正確性が向上し、チップへのサンプル残りを低減します。
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- ヒトgDNAおよびPCR阻害剤フリー
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-300 | Axygen® 10 µL マイクロボリューム フィルター付きチップ バルク 非滅菌 、 1000 本/パック、10 パック/ケース | 1000 / パック | 10000 / ケース | Axygen® | ¥107,900 | per case | |
| TF-300-L-R-S | Axygen® 10 µL マイクロボリューム マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み、96 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース | 960 / パック | 4800 / ケース | Axygen® | ¥79,000 | per case | |
| TF-300-R-S | Axygen® 10 µL マイクロボリューム フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み、96 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース | 960 / パック | 4800 / ケース | Axygen® | ¥76,400 | per case | |
| TF-400 | Axygen® 10 µL ウルトラマイクロ フィルター付きチップ バルク 非滅菌 、 1000 本/パック、10 パック/ケース | 1000 / パック | 10000 / ケース | Axygen® | ¥107,900 | per case | |
| TF-400-L-R-S | Axygen® 10 µL ウルトラマイクロ マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み | 960 / パック | 4800 / ケース | Axygen® | ¥83,500 | per case | |
| TF-400-R-S | Axygen® 10 µL ウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み | 960 / パック | 4800 / ケース | Axygen® | ¥81,200 | per case | |
| TXLF-10 | Axygen® 10 µL マイクロボリューム ロングタイプ フィルター付きチップ バルク 非滅菌 | 1000 / パック | 10000 / ケース | Axygen® | ¥107,900 | per case | |
| TXLF-10-L-R-S | Axygen® 10 µL マイクロボリューム ロングタイプ マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み | 960 / パック | 4800 / ケース | Axygen® | ¥78,400 | per case | |
| TXLF-10-R-S | Axygen® 10 µL マイクロボリューム ロングタイプ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み | 960 / パック | 4800 / ケース | Axygen® | ¥76,400 | per case |