text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® マルチラック チップシステム

E-mail

Axygen マルチラック チップシステムは、詰め替えに対応し、ラボの使用ニーズに合わせてバルク、ラック入り、フィルター付き、リロードタイプなど幅広いスタイルを揃えています。マルチラック チップシステムのチップは、スタンダードタイプとエクステンドタイプがあり、0.1 µL から1,250 µL の容量に対応しています。ラック入りとリロードタイプは取り付けやすいデック内にチップがあらかじめ設置されており、デックはカラーコードされています。ラックは再利用が可能で、場所をとらない小さめのフットプリントなので、省スペースなうえ、環境へも配慮されています。また、積み重ねができるデザインで、作業スペースをさらに確保することができます。Axygenマルチラック チップシステム製品は米国内のISO 認証を取得した工場で製造されています。すべてのチップはRNase/DNase、ヒトDNA、パイロジェンフリーです。

  • 再利用可能なラック
  • かさばらず積み重ねることができるので省スペース
  • 10 µL、300 µL、1,000 µLのチップは通常より長いエクステンドタイプ(最大容量1,250 µL)
  • カラーコードのラックで容量の識別が容易


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
MR-300-L-R-S Axygen® 300 µL マルチラック チップ MaxRecovery+ ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥54,700 per case
MR-300-R Axygen® 300 µL マルチラック チップ ラック入り   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥40,300 per case
MR-300-R-S Axygen® 300 µL マルチラック チップ ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥45,600 per case
MR-300-RL Axygen® 300 µL マルチラック チップ リロードシステム   960 / パック     3840 / ケース     Axygen®   ¥27,600 per case
MR-300XT-L-R-S Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ MaxRecovery+ ラック入り 滅菌済み   768 / パック     3840 / ケース     Axygen®   ¥43,800 per case
MR-300XT-R Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り   768 / パック     3840 / ケース     Axygen®   ¥32,300 per case
MR-300XT-R-S Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み   768 / パック     3840 / ケース     Axygen®   ¥36,500 per case
MRF-300XT-L-R-S Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き MaxRecovery+ ラック入り 滅菌済み   768 / パック     3840 / ケース     Axygen®   ¥82,800 per case
MRF-300XT-R-S Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み   768 / パック     3840 / ケース     Axygen®   ¥73,500 per case