長いネックの培養フラスコは基本的には三角フラスコですが、ネックが長くストレートタイプでリムのない肉厚のチューブ形状に修正されています。長いネックは、キャップに溶液が飛び散る量を減らします。培養液の撹拌に最適です。
長いネックの培養フラスコは基本的には三角フラスコですが、ネックが長くストレートタイプでリムのない肉厚のチューブ形状に修正されています。長いネックは、キャップに溶液が飛び散る量を減らします。培養液の撹拌に最適です。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4442-125 | PYREX® リムなし三角フラスコ 125mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥16,680 | per case | |
| 4442-1L | PYREX® リムなし三角フラスコ 1000mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥4,810 | per case | |
| 4442-250 | PYREX® リムなし三角フラスコ 250mL | 6 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥23,460 | per case | |
| 4442-2L | PYREX® リムなし三角フラスコ 2000 mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥8,420 | per case | |
| 4442-50 | PYREX® リムなし三角フラスコ 50mL | 6 / パック | 24 / ケース | PYREX® | ¥33,480 | per case | |
| 4442-500 | PYREX® リムなし三角フラスコ 500 mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥2,240 | per case |