Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Unit Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-2ML-SQ-C-S | Axygen® 96ウェル 2.0 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 滅菌済み | 5 / パック | 25 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| P-384-120SQ-C-S | Axygen® 384ウェル 120 µL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 滅菌済み | 5 / パック | 50 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| P-384-240SQ-C-S | Axygen® 384ウェル 240 µL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 滅菌済み | 5 / パック | 50 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| P-5ML-48-C-S | Axygen® 48ウェル5 mL ディープウェルプレート長方形型ウェル 透明 滅菌済み | 5 / パック | 25 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| P-96-450R-C-S | Axygen® 96ウェル 500 µL 丸底アッセイプレート丸型ウェル 透明 滅菌済み | 10 / パック | 50 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| P-96-450V-C-S | Axygen® 96ウェル 500 µL V底アッセイプレート丸型ウェル 透明 滅菌済み | 10 / パック | 50 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| P-DW-10ML-24-C-S | Axygen® 24ウェル10 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 滅菌済み | 5 / パック | 25 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| P-DW-11-C-S | Axygen® 96ウェル 1.1 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明 滅菌済み | 5 / パック | 50 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| P-DW-20-C-S | Axygen® 96-well Clear Round Bottom 2 mL Polypropylene Deep Well Plate, 5 per Pack, Sterile | N/A | per case | ||||
| P-DW-20-C-S-IND | Axygen® 96-well Clear Round Bottom 2 mL Polypropylene Deep Well Plate, 1 per Pack, Sterile, Individually Wrapped | N/A | per case |