text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Disposable Aseptic Transfer Cap for Erlenmeyer Flasks

E-mail

Aseptic Transfer Caps fit both Polycarbonate (PC) and Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) Erlenmeyer Flasks. The caps are threaded and made of high-density polyethylene (HDPE).

The transfer caps have two ports: One port ends in a 0.2 µm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in either a Male Luer Lock, Male Polycarbonate quick connect, or Aseptic connector. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.

  • Sizes range from 1L to 5L
  • MLL, MPC, and aseptic tubing connector types
  • Individually packaged
  • Double-bagged
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶

仕様を選択してください。

キャップのサイズ
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
11500 三角フラスコ5L用トランスファーキャップオスディスコネクト   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥110,990 per case
11512 Disposable 100 mm Aseptic Transfer Cap for 5L Plastic Erlenmeyer Flask, 0.2 µm Vent, Aspetic Connector, Sterile N/A per case
431444 1L プラスチック三角フラスコ用 ディスポ―ザブル 43mm 無菌トランスファーキャップ, 1/8インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスルアーロック, 滅菌   1 / パック     5 / ケース     Corning®   ¥65,520 per case
431445 1L プラスチック三角フラスコ用ディスポ―ザブル 43mm 無菌トランスファーキャップ, 1/4インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスディスコネクト, 滅菌   1 / パック     5 / ケース     Corning®   ¥72,140 per case
431446 2L プラスチック三角フラスコ用ディスポ―ザブル 48mm 無菌トランスファーキャップ, 1/8インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスルアーロック, 滅菌   1 / パック     6 / ケース     Corning®   ¥90,830 per case
431447 2L プラスチック三角フラスコ用 ディスポ―ザブル 48mm 無菌トランスファーキャップ, 1/4インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスディスコネクト, 滅菌   1 / パック     6 / ケース     Corning®   ¥94,920 per case
431448 3L プラスチック三角フラスコ用ディスポ―ザブル 70mm 無菌トランスファーキャップ, 1/8インチディップチューブ, 0.2μm ベントフィルター, オスルアーロック , 滅菌   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥68,150 per case
431449 Disposable 70 mm Aseptic Transfer Cap for 3L Plastic Erlenmeyer Flask, 1/4“ Dip Tube, 0.2 µm Vent, MPC Male Disconnect, Sterile N/A per case