text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® MaxyClear SnapLock Microcentrifuge Tubes

E-mail

Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength. Each tube includes a frosted writing surface on the cap and on the side of the tube. Tube volumes 2.0 mL and below features a piercing port in the center of the cap. Additional features are listed below:

  • 0.6 mL, 1.5 mL, 1.7 mL, and 2.0 mL tubes feature a maximum G-force of 16,700 RCF
  • 5.0 mL tubes feature a maximum G-force of 14,000 RCF
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL microcentrifuge tubes are boil proof and autoclavable
  • 1.7 mL tubes are not boil proof and autoclavable, but offer increased chemical resistance, clarity, and strength
  • All microcentrifuge tubes are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Capless tubes and screw cap tubes are also available
  • Available in a variety of colors, pre-sterilized (SAL 10^-6), and with Maxymum Recovery surface


Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
MCT-150-A Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Assorted, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case   500 / Pk     5000 / Cs     Axygen®   N/A per case
MCT-150-B Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 青色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース ¥25,300 per case
MCT-150-C Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース ¥22,900 per case
MCT-150-C-S Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み、 50 本/包、 5 包/パック、10 パック/ケース ¥23,700 per case
MCT-150-G Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 緑色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース ¥25,300 per case
MCT-150-L-C Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ マキシマムリカバリー 透明 非滅菌 、 250 本/パック、10 パック/ケース ¥17,600 per case
MCT-150-NC Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 キャップなし、 500 本/パック、10 パック/ケース ¥26,700 per case
MCT-150-O Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 橙色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース ¥25,300 per case
MCT-150-R Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 赤色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース ¥25,300 per case
MCT-150-SP Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ スペクトラム ¥29,300 per case
MCT-150-V Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 紫色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース ¥25,300 per case
MCT-150-X Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ アンバー 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース €242.41 per case
MCT-150-Y Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Yellow, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case   500 / Pk     5000 / Cs     Axygen®   €248.52 per case