Paneles de Adaptadores MTP®
Los paneles de adaptadores MTP® EDGE™ ofrecen una interfaz sencilla para empalmar conectores MTP. Esto es útil al conectar troncales MTP con extensiones de troncales MTP, troncales MTP con arneses troncales, y en redes multimodo de 40G, conectar troncales MTP con patch cords 40G.
Categoria da fibra
Contagem de fibra
Número de adaptadores por painel
Cor da carcaça do adaptador
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-CP24-90 | Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Monomodo (OS2) | |
| EDGE-CP24-E3 | Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP24-Q6 | Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta | |
| EDGE-CP48-90 | Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Monomodo (OS2) | |
| EDGE-CP48-E3 | Painéis de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP48-Q6 | Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta |