Panneau adaptateur EDGE™, MTP®
Les cassettes EDGE™ MTP® offrent un interface simple pour raccorder les connecteurs MTP. Ceci se fait lorsque les trunks MTP sont raccordés à des extensions de trunks MTP, de trunks MTP vers des harness et dans les réseaux multimode 400G lors des connexions trunks MTP vers des jarretières 40G.
Categoria da fibra
Contagem de fibra
Número de adaptadores por painel
Cor da carcaça do adaptador
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-CP24-90 | Painéis de Adaptadores MTP®, 24 F, Monomodo (OS2) | |
| EDGE-CP24-E3 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 24 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP24-Q6 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 24 FO, 50 µm, multimode (OM4), violet | |
| EDGE-CP48-90 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 48 FO, monomode avec courbure améliorée (OS2) | |
| EDGE-CP48-E3 | Painéis de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP48-Q6 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 48 FO, 50 µm, multimode (OM4), violet |