Conectores de empalme Presslok™
Con la serie de herramientas y conectores Presslok™, los proveedores de servicios pueden satisfacer la demanda de servicios de atención al cliente mejorados, como Internet de alta velocidad, video on demand y videoconferencias. Los conectores Presslok también ofrecen capacidad de rango de cables completo, puertos mas grandes para acomodar tamaños de aislamiento de hasta 2,08 mm (0,082 in) y construcción de plástico resistente a los solventes.
A medida que las nuevas tecnologías migran al bucle local, la importancia de las conexiones fiables en la planta integrada ha aumentado exponencialmente. Cada conexión es un punto potencial de falla en aplicaciones de gran ancho de banda, lo que podría requerir tiempo y gastos adicionales para que un técnico la repare. Ahí es donde la línea completa de conectores Presslok realmente puede marcar la diferencia.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| U1B-BOX | Presslok™ Splice Connectors, U1B Gel-filled IDC Inline Drop Splice Connector, Box Packaging (100 pce) | |
| U1R-BOX | Presslok™ Splice Connectors, U1R Gel-filled IDC Inline Drop Splice Connector, Box Packaging (100 pce) | |
| UAL-BOX | Presslok™ Splice Connectors, UAL Gel-filled IDC Butt Splice Connector, Box Packaging (100 pce) | |
| UB2A-BOX | Presslok™ Splice Connectors, UB2A Gel-filled IDC Tap Splice Connector, Box Packaging (100 pce) | |
| UB2A-JAR | Presslok™ Splice Connectors, UB2A Gel-filled IDC Tap Splice Connector, Jar Packaging (500 pce) | |
| UB2AD-BOX | Presslok™ Splice Connectors, UB2AD Dry IDC Tap Splice Connector, Box Packaging (100 pce) | |
| UCC-CART | Presslok™ Splice Connectors, UCC Gel-filled IDC Cap Splice Connector, Cartridge Packaging (160 pce) | |
| UCC-JAR | Presslok™ Splice Connectors, UCC Gel-filled IDC Cap Splice Connector, Jar Packaging (500 pce) | |
| UP2-BULK | Presslok™ Splice Connectors, UP2 Dry IDC Butt Splice Connector, Bulk Packaging (100 pce) | |
| UP2-CART | Presslok™ Splice Connectors, UP2 Dry IDC Butt Splice Connector, Cartridge Packaging (160 pce) | |
| UP3-BULK | Presslok™ Splice Connectors, UP3 Dry IDC Butt Splice Connector, Bulk Packaging (100 pce) | |
| UP3-CART | Presslok™ Splice Connectors, UP3 Dry IDC Butt Splice Connector, Cartridge Packaging (100 pce) | |
| UR-BOX | Presslok™ Splice Connectors, UR, Gel-filled IDC Butt Splice Connector, Box Packaging (100 pce) | |
| UR2-BOX | Presslok™ Splice Connectors, UR2 Gel-filled IDC Butt Splice Connector, Box Packaging (100 pce) | |
| UR2-CART | Presslok™ Splice Connectors, UR2 Gel-filled IDC Butt Splice Connector, Cartridge Packaging (100 pce) | |
| UR2-JAR | Presslok™ Splice Connectors, UR2 Gel-filled IDC Butt Splice Connector, Jar Packaging (500 pce) | |
| UR2D-CART | Presslok™ Splice Connectors, UR2D Dry IDC Butt Splice Connector, Cartridge Packaging (100 pce) | |
| UR2D-JAR | Presslok™ Splice Connectors, UR2D Dry IDC Butt Splice Connector, Jar Packaging (500 pce) | |
| UY-BOX | Presslok™ Splice Connectors, UY, Gel-filled IDC Butt Splice Connector, Box Packaging (100 pce) | |
| UY-CART | Presslok™ Splice Connectors, UY, Gel-filled IDC Butt Splice Connector, Cartridge Packaging (160 pce) | |
| UY2-BOX | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
| UY2-BOX-N | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en caja (100 pce) | |
| UY2-BULK | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado bulk (100 pce) | |
| UY2-CART | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado cartucho (120 pce) | |
| UY2-JAR | Conector de empalme Presslok™, UY2 Conector de empalme a tope, IDC, con gel, embalado en jar (500 pce) | |
| UY2D-CART | Conector de empalme Presslok™, UY2D Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado cartucho (120 pce) | |
| UY2D-JAR | Conector de empalme Presslok™, UY2D Conector de empalme a tope, IDC, seco, embalado en jar (500 pce) |