Clear Track Mikromodul

Faseranzahl
12
Steckertyp
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
80611622798 | Clear Track Mikromodul, 12-Fasern, 45 m, SC APC - Pigtail (CLR-HALLM-150-12F-SCA-000-W) | |
80611622806 | Clear Track Mikromodul, 12 fibres 91,5 m (300 ft) | |
80611623044 | Clear Track Mikromodul, 12 fibres 183,5 m (600 ft) | |
80611623051 | Clear Track Mikromodul, 12 fibres 230 m (750 ft), sans terminaison | |
CLR-HALLM-150-12F-MTPM-0W | Clear Track, 12-Faser-Mikromodul, weiß, 45 m (150 Fuß), mit MTP APC Stecker (mit Pin) und mit Einzugshilfe |