text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® Splitter-Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie

Evolv® Splitter-Terminals für speziell geschützte Steckerverbindungen mit Pushlok® Technologie bieten kleinere Endgeräteanschlüsse für FTTX-Netze an als je zuvor. Der Pushlok-Steckverbinder ist nur halb so groß wie die branchenführenden Steckverbinder und ermöglichen Gehäuse, die nur noch bis zu einem Viertel der Größe herkömmlicher Terminals haben. Das Terminal ist klein genug, um in bestehenden Handschächten oder Sockeln platziert zu werden, wenn der Platzbedarf kritisch ist, wie an Gebäudefassaden oder in Antennen-Netzwerken (Mast- oder Strangmontage). Verbessertes Design für höhere Akzeptanz beim Endverbraucher bei Fassadeneinsatz. Unkonfektionierte Einheiten verfügen über einen Zugang für eine einzelne Pushlok-Drop-Baugruppe als Signalquelle mit Teilnehmeradapteranschlüssen. Diese sind in einer einzelnen Reihe auf der rechten Seite angeordnet. Der Entriegelungsknopf aller Anschlüsse löst entweder die Staubschutzkappe oder ein verbundenes Anschlusskabel. Bei Installation der Anschlusskabel erzeugen diese eine hörbare und physische Rückmeldung, um so technische Abweichungen oder mögliche Schäden durch Fehlbedienung zu minimieren.

Products

产品编码 Product Name
DSB8F100D1NC000S0P Evolv® HC Splitter-Terminal mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 4 Anschlüssen, 1x8 splitter
DSF8F100D1NC000S0P Evolv® Splitter-Terminal für speziell geschützte Steckerverbindungungen mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, unkonfektioniert, 1x8-Splitter
DSH2F100D1NC000S0P Evolv® Splitter-Terminal mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, 1x2 splitter
DSH4F100D1NC000S0P Evolv® Splitter-Terminal für speziell geschützte Steckerverbindungungen mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, unkonfektioniert, 1x4-Splitter
DSP6F100D1NC000S0P Evolv® HC Splitter Terminal mit Pushlok® Technologie, 16 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 8 Anschlüssen, 1x16 splitter