text.skipToContent text.skipToNavigation

ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO

La solution Fibre Closures de BPEO est constituée d'une gamme de bouchons dont les faces avant sont conçues avec des ports hexagonaux et des ports ovales.
L'étanchéité et la rétention des câbles à fibres sur ces bouchons sont réalisées grâce à des entrées de câbles appelées ECAM, diminutif de External Cable Assembly Module (module d'assemblage de câbles externes). Ces ECAM sont fixés indépendamment sur chaque personne physique des ports de la face avant du boîtier. La face avant du boîtier est équipée de ports hexagonaux et ovales, qui permettent de sceller et de retenir les câbles de fibre optique.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
ECAM-D-18-BDY-CSM-HC ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene ALTOS Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
ECAM-D-18-BDY-CSM-MX ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene MiniXtend Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
ECAM-D-27-RND-CSM-CL ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D27 Round CSM Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene ALTOS Kabel ö.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung
ECAM-S-12-RND-CSM-CL ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 Round CSM Einzelport-Abdichtung für Kabel von 4 bis 12 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
ECAM-S-18-RND-CSM-CL ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S18 Round CSM Einzelport-Abdichtung für Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
FQ100078911 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D27 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 5 bis 27 mm Durchmesser
FQ100079562 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S18 Round Einzelport-Abdichtung für Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser
FQ100081659 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
FQ100081857 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
FQ100081931 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 9 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081949 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 9 bis 12 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081956 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 12 bis 15mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081964 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 15 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100083556 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 Round Einzelport-Abdichtung für Kabel von 4 bis 12 mm Durchmesser
FQ100084638 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
FQ100084646 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
N721240A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,8 bis 6,2 mm Durchmesser für ECAM S7 Ports
N721262A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 ROUND + CSM Einzelport-Abdichtungfür Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser mit CSM-Zentralelementabfangung
N721264A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 SST Einzelport-Abdichtung für bis zu zwei SST Kabel 8,1 mm × 4,5 mm
N721273A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 ROC Einzelport-Abdichtung für ROC™ Drop Kabel 5,4 mm × 3,0 mm
N721275A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S7 ROC Einzelport-Abdichtung für ROC™ Drop Kabel 5,4 mm × 3,0 mm
N721276A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9,5 SST Einzelport-Abdichtung für flache SST Kabel 8,1 mm × 4,5 mm
N721291A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S6/7 Gasstop für Mikrorohre mit 7 mm Außendurchmesser
N721292A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, ECAM S9.5 Gasstop für Mikrorohre mit 10 mm Außendurchmesser
N721295A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S6/S7 Round 2/4 mm Einzelport-Abdichtung für MiniXtend Kabel OD 2,5 mm
N721298A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721318A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721319A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721320A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721327A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO, S18, 2 SST, FRP décharge de tension
UU003028675 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S9.5 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser
UU003030390 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM  S7 ROUND Einzelport-Abdichtung für Kabel von 3 bis 7 mm Durchmesser
UU008041632 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO, S7, 1 Rond / plat, aramide décharge de tension
UU008177733 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO