ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung LT 2,0 HDPE, A-DQ(ZN)(SR)2Y
Corning verseilte Kabel mit Stahlarmierung sind für den Außeneinsatz in Campus-, Stadt- und Intercity-Backbones in Rohren und bei direkter Erdverlegung konzipiert.
Der Kabelaufbau aus verseilten Adern, der die Fasern von Installationen und Umwelteinflüssen isoliert, sorgt für stabile und hochzuverlässige Übertragungsparameter.
Die 2,0 mm Adern und Fasern in jeder Ader sind zur schnellen und einfachen Identifizierung farblich gekennzeichnet. Die SZ-Verseilung reduziert zudem Installations- und Umwelteinflüsse auf die Übertragungsparameter und ermöglicht Mid-Span-Access.
Diese schlanken und leichten Kabel haben einem 1,3 mm HDPE-Außenmantel, der eine einfache Installation in Leerrohren, Kanälen, auf Kabelpritschen und in direkter Erdverlegung ermöglicht.
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
012EPC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 1x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0 | |
012FPC-T3101P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 1x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.0 | |
012ZPC-T3120P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 1x12 E9 SMF-28e® ULTRA LT 2.0 | |
024EPC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 2x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0 | |
024FPC-T3101P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 2x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.0 | |
024ZPC-T3120P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 2x12 E9 SMF-28e® ULTRA LT 2.0 | |
036EPC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 3x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0 | |
048EPC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 4x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0 | |
048FPC-T3101P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 4x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.0 | |
048ZPC-T3120P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 4x12 E9 SMF-28e® ULTRA LT 2.0 | |
072EPC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 6x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0 | |
072FPC-T3101P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 6x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.0 | |
072ZPC-T3120P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 6x12 E9 SMF-28e® ULTRA LT 2.0 | |
096EPC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 8x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0 | |
096FPC-T3101P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 8x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.0 | |
096ZPC-T3120P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 8x12 E9 SMF-28e® ULTRA LT 2.0 | |
144EPC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 12x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0 | |
144FPC-T3101P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 12x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.0 | |
144ZPC-T3120P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 12x12 E9 SMF-28e® ULTRA LT 2.0 | |
192EPC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 16x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0 | |
192FPC-T3101P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 16x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.0 | |
192ZPC-T3120P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung, 16x12F, E9/125 SMF-28® ULTRA | |
216EPC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 18x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0 | |
216FPC-T3101P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 18x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.0 | |
216ZPC-T3120P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 18x12 E9 SMF-28e® ULTRA LT 2.0 | |
288EPC-T3122P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 24x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.0 | |
288FPC-T3101P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 24x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.0 | |
288ZPC-T3120P20 | ALTOS® Bündelader Außenkabel mit Stahlarmierung 24x12 E9 SMF-28e® ULTRA LT 2.0 |