text.skipToContent text.skipToNavigation

ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung LT 2,3, A-DQ(ZN)B2Y

Corning glasgarnbewehrte Minibündel Kabel sind Außenkabel für die Verlegung in Rohranlagen, in Campus, City und Intercity Netzen.
Die Minibündel Konstruktion unterstützt durch Isolierung der Faser von Umwelt- und Installationseinflüssen, stabile und zuverlässige Übertragungparameter. Die Farbkodierung der Bündeladern und der Fasern ermöglicht eine schnelle und einfache Identifikation.
Die SZ-Verseilung bietet einen zusätzlichen Schutz der Fasern vor Umwelt- und Installationseinflüssen, was stabile und zuverlässige Übertragungsparameter gewärleistet.
Sie erlaubt einen einfachen Zugang zu den Adern (Mid-span Access).
Die Kabel sind für die Installation in Kanälen und Rohren geeignet.


Produkte

Produktnummer Produktname
012ERG-63122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 2x6 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
012FRG-63101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 2x6 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3
024ERG-43122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 6x4 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
024ERG-63122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 4x6 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2,3
024ERG-T3122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 2x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2,3, LLDPE
024ERG-T3122P20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 2x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2,3, HDPE
024FRG-63101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 4x6 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3
024FRG-T3101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 2x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3
036ERG-T3122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 3x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE
036ERG-T3122P20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 3x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE
036FRG-T3101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 3x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3
048ERG-T3122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 4x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE
048ERG-T3122P20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 4x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE
048FRG-T3101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 4x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3
072ERG-T3122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 6x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE
072ERG-T3122P20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 6x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE
072FRG-T3101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 6x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3
096ERG-T3122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 8x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE
096ERG-T3122P20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 8x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE
096FRG-T3101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 8x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3
120ERG-T3122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 10x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
120FRG-T3101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 10x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3
144ERG-T3122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 12x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, LLDPE
144ERG-T3122P20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 12x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3, HDPE
144FRG-T3101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 12x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3
192ERG-T3122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 16x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D LT 2.3
192FRG-T3101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 16x12 E10 LEAF® ITU G655 LT 2.3
216ERG-T3122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 18x12 SMF-28e+® LT 2.3
216FRG-T3101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 18x12 LEAF® LT 2.3
288ERG-T3122A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 24x12 SMF-28e+® LT 2.3, LLDPE
288ERG-T3122P20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 24x12 SMF-28e+® LT 2.3, HDPE
288FRG-T3101A20 ALTOS® Bündelader Außenkabel mit dielektrischer Armierung 24x12 LEAF® LT 2.3