- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC1020-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,未预装,85/箱 | 85 /包 | 85 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC1020-03 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,预装,85/箱 | 85 /包 | 85 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC2020-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm带垫片红色防启封盖,未预装,50/箱 | 50 /包 | 50 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC220-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,37 mm带垫片红色盖,未预装,130/箱 | 130 /包 | 130 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC520-01 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,未预装,140/箱 | 140 /包 | 140 /箱 | Corning® | N/A | per case | |
LC520-02 | Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,预装,灭菌,140/箱 | 140 /包 | 140 /箱 | Corning® | N/A | per case |