text.skipToContent text.skipToNavigation

Casete de empalme Centrix® Xl

El casete de empalme Centrix™ XL proporciona hasta 48 puertos de fibra única LC o 36 SC. El casete incluye adaptadores dúplex, latiguillos de fibra única de colores y acepta protectores de empalme termorretráctiles o de crimpado. Un asa proporciona protección a los puertos de fibra, organización de los cables de conexión y etiquetado en la parte frontal y superior del casete. El casete se puede deslizar en las carcasas Centrix XL y se fija con un mecanismo de pestillo. La dirección de la guía de los puentes está a la izquierda del casete, pero puede cambiarse fácilmente con accesorios a la derecha. Las tapas superior e inferior, transparentes y cautivas, facilitan la manipulación y la inspección visual o la localización de averías. Los múltiples puntos de entrada de tubos en el casete proporcionan una carga flexible de los tubos tampón y de las fibras desnudas en el casete.

Los tubos tampón y las fibras desnudas pueden cargarse en el casete de forma flexible.

Número de puertos
Color Code Standards Telcordia
Tipo de protectores de empalme No disponible

Productos

Número del producto Nombre del producto
CTXLCPP36-3C-2RH000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber
CTXLCPP36-3C-2RJ000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon
CTXLCPP36-6C-2RH000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber
CTXLCPP36-6C-2RJ000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Ribbon
CTXLCPP36-A9-2RH000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber
CTXLCPP36-A9-2RJ000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon
CTXLCPP36-B3-2RH000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, LC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber
CTXLCPP36-B3-2RJ000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, LC APC, Single-mode (OS2), Ribbon
CTXLCPP48-A9-2RH000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 48 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber
CTXLCPP48-A9-2RJ000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 48 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon
CTXLCPP48-B3-2RH000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 48 Fiber, LC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber
CTXLCPP48-B3-2RJ000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 48 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Ribbon
CXLCPP36-3C-2RH000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber
CXLCPP36-3C-2RJ000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon
CXLCPP36-6C-2RH000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber
CXLCPP36-6C-2RJ000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 36 Fiber, SC APC, Single-mode (OS2), Ribbon
CXLCPP48-A9-2RH000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 48 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber
CXLCPP48-A9-2RJ000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 48 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon
CXLCPP48-B3-2RH000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 48 Fiber, LC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber
CXLCPP48-B3-2RJ000 Centrix™ XL Splice Cassettes, 48 Fiber, LC APC, Single-mode (OS2), Ribbon