EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP

Faseranzahl
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
AA99024GLZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP24F, 24F MTP Stecker (ohne Pins) auf 12F MTP Stecker (ohne Pins), OS2 Singlemode Ultra LSZH Innenkabel, 120cm Peitschenlänge 24F MTP, 90cm Peitschenlänge 12F MTP, Typ B Polarität, Einziehhilfe am 24F MTP Ende, 100 Meter | |
AA99048GLZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP48F, 24F MTP Stecker (ohne Pins) auf 12F MTP Stecker (ohne Pins), OS2 Singlemode Ultra LSZH Innenkabel, 130cm Peitschenlänge 24F MTP, 90cm Peitschenlänge 12F MTP, Typ B Polarität, Einziehhilfe am 24F MTP Ende, 100 Meter | |
AA99096GSZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 96F, 24F MTP auf 12F MTP Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter | |
AA990AEGSZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 384F, 24F MTP auf 12F MTP Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter | |
AA990AKGLZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 432F, 24F MTP Stecker (ohne Pins) auf 12F MTP Stecker (ohne Pins), OS2 Singlemode Ultra LSZH Innenkabel, 130cm Peitschenlänge 24F MTP, 90cm Peitschenlänge 12F MTP, Typ B Polarität, Einziehhilfe am 24F MTP Ende, 100 Meter | |
AA990AZGLZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 576F, 24F MTP Stecker (ohne Pins) auf 12F MTP Stecker (ohne Pins), OS2 Singlemode Ultra LSZH Innenkabel, 130cm Peitschenlänge 24F MTP, 90cm Peitschenlänge 12F MTP, Typ B Polarität, Einziehhilfe am 24F MTP Ende, 100 Meter | |
AA990E4GSZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 144F, 24F MTP auf 12F MTP Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter | |
AA990U8GSZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 288F, 24F MTP auf 12F MTP Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter | |
AA9E796GSZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 96F, 24F MTP auf 8F MTP Hybrid-Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter | |
AA9E7AEGSZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 384F, 24F MTP auf 8F MTP Hybrid-Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter | |
AA9E7E4GSZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 144F, 24F MTP auf 8F MTP Hybrid-Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter | |
AA9E7G8GSZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP | |
AA9E7K2GSZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 192F, 24F MTP auf 8F MTP Hybrid-Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter | |
AA9E7U8GSZHBB100M | EDGE™ RC Indoor Breakout Trunk - MTP zu MTP, 288F, 24F MTP auf 8F MTP Hybrid-Trunkkabel, LSZH, Innenkabel, Singlemode (OS2) Ultra, Einziehhilfe einseitig, 100 Meter |