Centrix® XL-Netzwerkschrank-System
Centrix® XL-Einzelschränke bieten Platz für bis zu 120 Centrix-Kassetten mit einer maximalen Kapazität von 5.760 LC- oder 4.320 SC-Einzelfaseranschlüssen. Alle Funktionen sind von der Vorderseite des Schranks aus zugänglich. Das Patchkabel-Management ermöglicht Querverbindungen innerhalb des Schranks mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Zuleitungskabel können von oben und unten in den Schrank eingeführt werden.
Die untere Kanalfunktion ermöglicht eine einfache Verlegung von Patchkabeln über mehrere Schränke in einer Reihe hinweg. Der Schrank wird montiert geliefert und lässt sich schnell in Betrieb nehmen.
Abmessungen (H x B x T)
Spleißschutztyp
Kupplungstyp
Kabeleinführung
Links
Modulanzahl
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld
Portzahl
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CXL-CAB-F2209PGLABC | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, 2200 x 900 x 300 mm, Seitenwände, Rückwand, Plexiglastüren, Kabel-Eingang links, Boden-Kanal, Montage, Querverbindung | |
| CXL-CAB-F221ANNLABC | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Kabeleinführung links, Bodenkanal, Montage, Querverbindung | |
| POC-2209NNLI-2A144B3CB | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 900 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse links im Rack, 20 x Centrix XL 2 HE, 288 LC APC-Ports, Crimp, Interconnect, Bodenkanal | |
| POC-221ANNLC-1A144B3C | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, ohne Türen, Gehäuse links im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 144 LC APC-Ports, Crimp, Crossconnect, Bodenkanal | |
| POC-221ANNLC-2A288B3C | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse links im Rack, 20 x Centrix XL 2 HE, 288 LC APC-Ports, Crimp, Crossconnect, Bodenkanal | |
| POC-221ANNLC-4A576B3C | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, ohne Seiten- und Rückwänden, keine Türen, Gehäuse links im Rack, 10 x Centrix XL 4 HE, 576 LC APC-Ports, Crimp, Crossconnect, Bodenkanal | |
| POC-221APGLC-1A144B3C | Centrix® XL-Netzwerkschrank-System, Ausgestattet, 2200 x 1050 x 300 mm, mit Seiten- und Rückwänden, Plexiglastüren, Gehäuse links im Rack, 40 x Centrix XL 1 HE, 144 LC APC-Ports, Crimp, Crossconnect, Bodenkanal |