text.skipToContent text.skipToNavigation

Building Access Terminal MAX (BAT-MAX)

BAT-MAX ist eine wandmontierbare Kombination aus einem Glasfaser-Abschlusspunkt für Verbindungskabel im Außenbereich und einem Verteilerpunkt im Gebäude in einer Einheit. Es sorgt für eine klare Trennung zwischen Kabeln im Außenbereich, optischen Geräten und Kabeln für die Verteilnetzwerke im Gebäude. BAT-MAX bietet ein hohes Maß an Flexibilität und ermöglicht Splitter-, Spleiß- und Patch-Anwendungen. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich, um unterschiedliche Kapazitätsanforderungen zu erfüllen. Das schlanke, flache Design und die abgerundeten Gehäusekanten verleihen BAT-MAX ein unauffälliges Aussehen. Das Gehäuse nimmt Kabel und Mikroröhrchen mit einem Außendurchmesser von bis zu 12 mm für Größe S und M und bis zu 18 mm für Größe L und XL auf, die von unten eingeführt werden. Schaumdichtungen bieten eine IP55-Bewertung für verschiedene Kabeltypen und schnelle Erweiterungen.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
BXMSBB14B3PGGB01400V00C03 Building Access Terminal MAX (BAT-MAX), (M) 3LU 14F (4F/LU)
BXLSDD34B3PGGB03400V00C06 Building Access Terminal MAX (BAT-MAX), (L) 4-8LU 34F (4F/LU)
BXSSAA06B3PGGB00600V00C02 Building Access Terminal MAX (BAT-MAX), (S) 1LU 6F (4F/LU)
BXSSAA10B3PGGB01000V00C02 Building Access Terminal MAX (BAT-MAX), (S) 2LU 10F (4F/LU)
BXXSGG50B3PGGB05000V00C10 Building Access Terminal MAX (BAT-MAX), (XL) 9-12LU 50F (4F/LU)