Zubehör für Clear Track
Der Clear Track Miniaturkabelkanäle ermöglicht eine sichere und schnelle Installation in Gebäuden. Die Lösung ermöglicht eine optisch ansehnliche, zuverlässige und schnelle Installation für herausfordernde Anwendungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern.
Mit dem praktischen Installationswerkzeug gelingt die Glasfaserinstallation im Handumdrehen. So dauert die Glasfaserverlegung nur wenige Stunden und es ist nur eine Person erforderlich. Die optionale transparente Abdeckung ist praktisch fast unsichtbar und bietet zusätzlichen Schutz für die Fasern.
Mit dem Clear Track-Glasfaserinstallationswerkzeug kann die Clear Fiber Glasfaser bzw. das Innenkabel ganz einfach im Miniaturkabelkanal verlegt werden. Der flexible, durchgängige Kanal kann ohne Zubehör oder Eckelemente problemlos um alle Ecken sowie auf gekrümmten oder unregelmäßigen Oberflächen verlegt werden. Durch die einzigartige Arretierung und biegsame Klebefläche ist die Glasfaser optimal geschützt.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| 80611382146 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Hallway Eingangsbox (point of entry) (30 Stück) | |
| 80611486459 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, ILU/Quad Installationswerkzeug | |
| 80611486871 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Nachfüllpack Teststreifen für Wandflächenkompatibilität (Pack a 40 Stück) | |
| 80611487796 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Abdeckung für ILU Miniaturkabelkanal 305 Stück à 1 m Länge | |
| 80611621337 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Gürtelclip-Spulenhalterung (Innendurchmesser 3 Zoll, Breite 2 Zoll) | |
| 80611622780 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Kabelkanal für Innenkabel bis 2,1 mm Durchmesser, Länge 38m | |
| 80611622822 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Hallway kleine Eingangsbox (small point of entry) (30 Stück) | |
| 80611623077 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Abdeckung für Hallway Miniaturkabelkanäle für Kabel bis 2,1 mm, 305 Stück à 1 m Länge | |
| 80611623085 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Installationswerkzeug für Hallway/QUAD | |
| CLR-TRK-205-01-000 | Clear Track ILU Miniaturkabelkanal für 900 μm Clear Fiber für Innenräume, 62 m Spule | |
| 80611498074 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Micro Point-of-Entry Wanddurchführung | |
| CLR-TRK-CVR-HALL-39X1M | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Abdeckung für Hallway Miniaturkabelkanäle für Kabel bis 2,1 mm, 39 Stück à 1 m Länge | |
| CLR-TRK-CVR-63X1M-ILU | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Abdeckung für ILU Miniaturkabelkanal 63 Stück à 1 m Länge | |
| CLR-TRK-CVR-QUAD | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Abdeckung für QUAD 4-fach Miniturkabelkanal 200 Stück à 1 m Länge | |
| 80611621311 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, ILU Miniaturkabelkanal für 900 μm Clear Fiber für Innenräume, 63 m Spule | |
| CLR-TRK-QUAD-80 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, QUAD 4-fach Miniaturkabelkanal, 24 m Spule | |
| 80611382187 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Überbrückungsstreifen 30 cm (12 Zoll ), Metall | |
| 80611623671 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Gewicht und Teststreifen für Wandflächen-Kompatibilitätstest | |
| CLR-TRK-BRG-PLS | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Überbrückungsstreifen 40 cm (16 Zoll), Plastik | |
| 80611380892 | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, kleiner universeller Spleißverteiler (One Pass SM-MP 10-IV) | |
| CLRTRK-HALL-FA-KIT | Clear Track Miniaturkabelkanäle und Zubehör, Werkzeugset für Hallway-Miniaturkabelkanäle (Mid-Span-Auftrennwerkzeug für Fasern und Mikromodule), 6er-pack |