text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll

Das VOL-Patchpanel ist universell für alle 19-Racks einsetzbar. Dies ermöglicht die freie anwenderspezifische Konfiguration von Gebäude- und Etagenverteilern. Dieses Patchpanel wird unbestückt ausgeliefert. Es ist aber mit allen VOL-Modulen von Cat 5e bis Cat 6A UTP oder STP kompatibel. Ein vollständiger Schutz gegen leitungsgebundene und gestrahlte Störungen wird durch den Einzelschirm aus STP 360°-Geflecht bei der STP-Modulversion gewährleistet. Diese Eigenschaft verhindert zusätzlich Störungen zwischen Modulen im gleichen Panel.

Das Panel verfügt über einen Erdungspunkt, der an der Rückseite des Panels befestigt ist. Die Module stellen beim Einstecken in das Patchpanel automatisch eine Erdverbindung her.


Produkte

Produktnummer Produktname
FQ100080602 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19, 1 HE, flach, 16 Ports VOL Footprint, anthrazit, Schnellmontage ohne Käfigmuttersystem (Sympapatch), Premium
FQ100080610 Everon® Copper Datacom VOL Patch panel 19'-Zoll, 1 HE, flach, 24 Ports VOL Footprint, anthrazit, Schnellmontage ohne Käfigmuttersystem (Sympapatch), Premium
MAXCSV-02400-C001 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Verteilerfeld 19, 1 HE, 24 Ports, silber
MAXCSV-02401-C001 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19, 1U, 24 Ports, weiß
MAXCSV-02408-C001 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Verteilerfeld 19 Zoll, 1 HE, 24 Ports, schwarz
UU001622826 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, flach, 24 Ports mit 24 x E500S, silber
UU001622867 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, flach, 24 Ports nur UTP, schwarz
UU001622875 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, flach, 16 Ports VOL-Grundfläche, schwarz und 16 Ports, schwarz
UU001622891 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 2 HE, flach, 32 Ports, schwarz
UU001622909 Flush mount VOL Patchpanel, 2HE, 19 schwarz
UU001622917 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, flach, 16 Ports VOL-Grundfläche, silber
UU001622966 Flush mount VOL Patchpanel, 1HE, 19 schwarz
UU003121132 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, Kat. 3, 28 Ports, schwarz
UU003121140 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, Kat. 3, 56 Ports, schwarz
UU003121157 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, Kat. 3, 25 Ports, schwarz
UU003121165 Everon® Datennetzwerktechnik VOL Patch Panel 19-Zoll, 1 HE, Kat. 3, 50 Ports, schwarz