text.skipToContent text.skipToNavigation

MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y

Corning MiniXtend® XD Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie ist ein komplett metallfreies Bündeladerkabel für Mikroröhrchen und zeichnet sich durch eine führende Dichte der Fasern aus.
Die innovative garnfreie FastAccess-Technologie verbessert die Kabelhandhabung und verkürzt den Zugang zu den Adern und Fasern um bis zu 70%, während gleichzeitig das Risiko von Schäden an Kabeln und Fasern verringert wird. Das MiniXtend Kabel reduziert den Kabeldurchmesser um bis zu 50% (im Vergleich zu herkömmlichen Bündeladerkabeln), was die Dichte der Fasern für Rohren verbessert und auch neue Anwendungen ermöglicht, die die Gesamtinstallationskosten um bis zu 60% senken können.

Faserkategorie G.657.A2
Farbkodierungs Standard

Products

Product Number Product Name
192WH4-Y3C40A20 MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 192 F (8x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia
192WH4-Y3C40ADE MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 192 F (8x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), DIN VDE
192ZH4-Y3C49A20 MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia
192ZH4-Y3C49ADE MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 192 F (8x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1 190µm), DIN VDE
216WH4-Y3C40A20 MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia
216WH4-Y3C40ADE MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), DIN VDE
216ZH4-Y3C49A20 MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia
216ZH4-Y3C49ADE MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1 190µm), DIN VDE
288WH4-Y3C40A20 MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia
288WH4-Y3C40ADE MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), DIN VDE
288ZH4-Y3C49A20 MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia
288ZH4-Y3C49ADE MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1 190µm), DIN VDE