MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y
Corning MiniXtend® XD Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie ist ein komplett metallfreies Bündeladerkabel für Mikroröhrchen und zeichnet sich durch eine führende Dichte der Fasern aus.
Die innovative garnfreie FastAccess-Technologie verbessert die Kabelhandhabung und verkürzt den Zugang zu den Adern und Fasern um bis zu 70%, während gleichzeitig das Risiko von Schäden an Kabeln und Fasern verringert wird. Das MiniXtend Kabel reduziert den Kabeldurchmesser um bis zu 50% (im Vergleich zu herkömmlichen Bündeladerkabeln), was die Dichte der Fasern für Rohren verbessert und auch neue Anwendungen ermöglicht, die die Gesamtinstallationskosten um bis zu 60% senken können.
Faserkategorie
Faseranzahl
Farbkodierungs Standard
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| 192WH4-Y3C40A20 | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 192 F (8x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia | |
| 192WH4-Y3C40ADE | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 192 F (8x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), DIN VDE | |
| 192ZH4-Y3C49A20 | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia | |
| 192ZH4-Y3C49ADE | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 192 F (8x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1 190µm), DIN VDE | |
| 216WH4-Y3C40A20 | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia | |
| 216WH4-Y3C40ADE | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), DIN VDE | |
| 216ZH4-Y3C49A20 | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia | |
| 216ZH4-Y3C49ADE | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 216 F (9x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1 190µm), DIN VDE | |
| 288WH4-Y3C40A20 | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), Telcordia | |
| 288WH4-Y3C40ADE | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A2, 190µm), DIN VDE | |
| 288ZH4-Y3C49A20 | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1, 190µm), Telcordia | |
| 288ZH4-Y3C49ADE | MiniXtend® XD Bündeladerkabel, mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y, 288 F (12x24), Singlemode (G.652.D, G.657.A1 190µm), DIN VDE |