text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk geschirmt

Das Everon® Datennetzwerktechnik EAVerkabelungssystem ist eine vorkonfektionierte Lösung für Hochleistungs-Datenverbindungen. Es verwendet Kat. 6A Kabel, die mit den Keystone KS500S Modulen abgeschlossen sind. Die Module besitzen eine integrierte, selbstschließende Staubschutzklappe. Die 6-fach Trunkkabel mit gemeinsamen Außenmantel sind dünn und für eine einfache Installation in Installationsumgebungen mit hohen Packungsdichten ausgelegt. Außerdem enthalten sie nur wenig brennbares Material. Das Lösungspaket (Plug & Play™ Trunk) ist vorkonfektioniert und geprüft, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Es entspricht den Normen ISO/IEC 11801 und EN 50173, so dass keine Alien-NEXT-Prüfungen erforderlich sind. Das System ist für Rechenzentren konzipiert und erfüllt die Normen Klasse EA, Kat. 6A und IEEE 802.3. Es ist für Power-over-Ethernet-Anwendungen mit einer Leistung von bis zu 90 W zugelassen und erfüllt damit Typ 4, Klasse 8. Das RJ45-Modul ermöglicht eine werkzeuglose Installation in Verteilerfeldern.

Type de connecteur KS500S RJ45

Products

Product Number Product Name
CCABBA-FI685-A100-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA blindé, 6x4 pairs, CPR B2ca, AWG26, KS500S Jack, Blue, 10 m
CCABBA-FI685-A150-C0 Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk geschirmt, 6x4 Paare, CPR B2a, AWG26, mit beidseitig KS500S Modulen, blau, 15 m
CCABBA-FI685-A200-C0 Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk geschirmt, 6x4 Paare, CPR B2a, AWG26, mit beidseitig KS500S Modulen, blau, 20 m
CCABDB-F2085-A100-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA blindé, 1x4 pairs, CPR Cca, AWG23, KS500S Jack, Blue, 10 m
CCABDB-FI685-A100-C0 Trunk Everon® cuivre Datacom Classe EA blindé, 6x4 pairs, CPR B2ca, AWG23, KS500S Jack, Blue, 10 m
CCABDB-FI685-A150-C0 Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk geschirmt, 6x4 Paare, CPR B2a, AWG23, mit beidseitig KS500S Modulen, blau, 15 m
CCABDB-FI685-A200-C0 Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, Trunk geschirmt, 6x4 Paare, CPR B2a, AWG23, mit beidseitig KS500S Modulen, blau, 20 m